(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保冷剤(保冷目安時間:約2時間(外気温35℃を想定))

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保冷剤(保冷目安時間:約2時間(外気温35℃を想定))

通常価格(税別)
92円 ~ 684円
税込価格
101円 ~ 752円

【特長】・冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム
  • 材質2:
    内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4550414089918
356-5065
100
140
90
10

1個

92( 101円 )

1日目

4550414089956
356-5066
1000
260
200
20

1個

684( 752円 )

1日目

4550414089925
356-5069
200
140
125
15

1個

168( 185円 )

1日目

4550414089932
356-5060
300
200
120
20

1個

259( 285円 )

1日目

4550414089949
356-5063
500
200
145
20

1個

323( 355円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です
【用途】
・食品や飲料の保冷に
【材質】
・外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム
・内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保冷剤(保冷目安時間:約2時間(外気温35℃を想定))のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました