(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HUGEL 真空断熱クーラーボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

HUGEL 真空断熱クーラーボックス (カタログ)

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
26,854円 ~ 40,743円  特別価格 
税込価格
29,539円 ~ 44,817円  特別価格 

【特長】・自然に馴染む色合いと使い勝手を追求したアウトドアブランド「HUGEL...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • 材質1:
    本体・フタ:ポリプロピレン(pp)
  • 材質2:
    真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート
  • 材質3:
    充填剤:発泡ウレタン

(i)ご注意

  • 【メーカー試験条件】保冷力は40℃の環境において、容量比20%の氷をクーラーボックスに入れ試験を実施。(実際の使用状況、環境等によって保冷力は異なります)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
容量(L)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
収納目安
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
チャコールグレー
4967576618465
435-9014
348
342
551
5500.0
20
205
394
245
2Lペットボトル×4本、500mlペットボトル×20本、350ml缶×30本

1個

26,854円

22,656

( 24,922円 )

1日目

ホワイトアッシュ
4967576567947
435-9013
348
342
551
5500.0
20
205
394
245
2Lペットボトル×4本、500mlペットボトル×20本、350ml缶×30本

1個

26,854円

22,656

( 24,922円 )

1日目

チャコールグレー
4967576618472
435-9015
416
413
634
8650.0
40
269
473
315
2Lペットボトル×14本、500mlペットボトル×45本、350ml缶×56本

1個

40,743円

32,354

( 35,589円 )

1日目

ホワイトアッシュ
4967576567961
435-9016
416
413
634
8650.0
40
269
473
315
2Lペットボトル×14本、500mlペットボトル×45本、350ml缶×56本

1個

40,743円

32,354

( 35,589円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自然に馴染む色合いと使い勝手を追求したアウトドアブランド「HUGEL(ヒューゲル)」の「真空断熱クーラーボックス」です
【用途】
・食品、飲料の保冷に
【材質】
・本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
・真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート
・充填剤:発泡ウレタン

(i)ご注意

  • 【メーカー試験条件】保冷力は40℃の環境において、容量比20%の氷をクーラーボックスに入れ試験を実施。(実際の使用状況、環境等によって保冷力は異なります)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HUGEL 真空断熱クーラーボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト