(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V サーキュレーター(強力型/リモコン付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V サーキュレーター(強力型/リモコン付)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,629円
税込単価
11,692円

【特長】・エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サーキュレーター
  • 電源(V):
    100
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    39/37(最大時)
  • ハネ径(cm):
    15
  • コード長:
    約1.4m
  • 切タイマー:
    2、4、8h
  • 角度調整:
    左右首振り:90°(自動)、上下首振り:0~75°(自動)
  • 重量:
    約2.0kg
  • 風量調整:
    5段階(弱~強)
  • メーカー型番:
    PCF-SC15T-EC
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 適用床面積:
    約18畳
  • モード:
    リズム
  • 定格周波数:
    50/60Hz
  • サイズ(W×D×H)mm:
    210×210×290
  • 首振り:
    上下、左右、上下・左右、首振り停止
  • JANコード:
    4518340319837

型番

EA763FB-9A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763FB-9A

1個

10,629( 11,692円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します
・背面も取り外しお手入れ可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V サーキュレーター(強力型/リモコン付)の型番EA763FB-9Aのページです。
型番EA763FB-9Aに関する仕様情報を記載しております。

AC100V サーキュレーター(強力型/リモコン付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました