(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディークリーナーセット DC10.8V(充電式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディークリーナーセット DC10.8V(充電式)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,850円
税込単価
28,435円

【特長】・高効率マイクロフィルター搭載・軽量・コンパクトで狭い場所に最適です・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 重量:
    1.9kg
  • サイズ:
    273×77×170(H)mm
  • 集じん容量:
    0.4L
  • 連続使用時間:
    約15分
  • 充電時間:
    約35分
  • セット内容:
    ハンディークリーナー(EA899AW-1)、バッテリー(EA813B-10CA)、充電器(EA813B-0A)、手提げバッグ(EA927AV-20A)
  • メーカー:
    ボッシュ
  • 使用電池:
    10.8V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)
  • メーカー型番:
    GAS18V-LI(ESCOオリジナルセット品)
  • JANコード:
    4550061867259

型番

EA899AW-100C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899AW-100C

1個

25,850( 28,435円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率マイクロフィルター搭載
・軽量・コンパクトで狭い場所に最適です
・充電器・バッテリー付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディークリーナーセット DC10.8V(充電式)の型番EA899AW-100Cのページです。
型番EA899AW-100Cに関する仕様情報を記載しております。

ハンディークリーナーセット DC10.8V(充電式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました