(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モップ絞り器 16L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モップ絞り器 16L

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,838円
税込単価
30,622円

【特長】・ダイヤル操作とラチェット式ペダルで誰でもムラなくしっかり絞れます

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    モップ絞り器
  • 重量:
    7kg
  • 本体サイズ:
    使用時:約385(W)×465(D)×750(H)mm、収納時:約385(W)×465(D)×350(H)mm
  • 材質:
    本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、メイン機構部:スチールに黒色クロメート及びユニクロメッキ、ローラ・ペダル:硬質塩化ビニール、排水ホース:EPDM
  • 容量:
    16L
  • メーカー型番:
    CE-438-000-0
  • メーカー:
    テラモト
  • JANコード:
    4550061264010

(i)ご注意

  • 下記のような特殊なモップは絞れない場合がありますのでご了承ください。
    テープ付きのモップ糸
    モップ糸の巾が25cm以上のもの
    糸の目付けが400g以上のもの

型番

EA928AB-19A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA928AB-19A

1個

27,838( 30,622円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル操作とラチェット式ペダルで誰でもムラなくしっかり絞れます

(i)ご注意

  • 下記のような特殊なモップは絞れない場合がありますのでご了承ください。
    テープ付きのモップ糸
    モップ糸の巾が25cm以上のもの
    糸の目付けが400g以上のもの

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モップ絞り器 16Lの型番EA928AB-19Aのページです。
型番EA928AB-19Aに関する仕様情報を記載しております。

モップ絞り器 16Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました