(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートフィードシュレッダー 357×239×560mm/22.0L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

オートフィードシュレッダー 357×239×560mm/22.0L (カタログ)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
30,816円
税込単価
33,898円

【特長】・本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シュレッダー
  • サイズ:
    357(W)×239(D)×560(H)mm
  • 材質:
    ABS樹脂、ポリプロピレン
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 重量:
    9.5kg
  • コード長:
    1.5m
  • 消費電力:
    130W
  • メーカー型番:
    AFSR100C
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 機能:
    オートスタート、オートストップ、給紙ガイドスイッチ付
  • ダストボックス容量:
    22L
  • 細断速度:
    2.1m/分
  • 定格時間:
    10分
  • 細断形状:
    クロスカット(4×10mm)
  • 投入幅:
    220mm(A4)
  • キャスター:
    自在×2、自在(ストッパー付)×2
  • 細断能力:
    A4コピー用紙7枚(手差し)、A4コピー用紙100枚(自動細断)
  • JANコード:
    4550061114728

型番

EA763ZD-92A 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプシュレッダーサイズ357(W)×239(D)×560(H)mm
材質ABS樹脂、ポリプロピレン電源AC100V(50/60Hz)
重量9.5kgコード長1.5m
消費電力130Wメーカー型番AFSR100C
メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)機能オートスタート、オートストップ、給紙ガイドスイッチ付
ダストボックス容量22L細断速度2.1m/分
定格時間10分細断形状クロスカット(4×10mm)
投入幅220mm(A4)キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
細断能力A4コピー用紙7枚(手差し)、A4コピー用紙100枚(自動細断)JANコード4550061114728

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763ZD-92A

1個

30,816( 33,898円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります
・コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートフィードシュレッダー 357×239×560mm/22.0Lの型番EA763ZD-92Aのページです。
型番EA763ZD-92Aに関する仕様情報を記載しております。

オートフィードシュレッダー 357×239×560mm/22.0Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト