(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.03~1.47m 足場台(調整脚付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.03~1.47m 足場台(調整脚付)

通常単価(税別)
47,027円
税込単価
51,730円

【特長】・天板両端に転落予防プレート付・脚の長さを調整できます(6mmピッチ)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    1.03~1.47
  • 段数:
    4
  • 重量(kg):
    11.2
  • 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:
    589×1244×191
  • 設置寸法(W)×(D)mm:
    589~670×1850~2120
  • メーカー:
    アルインコ(ALINCO)
  • メーカー型番:
    PXGE-1014WT
  • 踏ざん幅:
    43mm
  • 天板サイズ(W×D)mm:
    400×1200
  • JANコード:
    4550061295809

型番

EA905DH-14C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA905DH-14C

1個

47,027( 51,730円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板両端に転落予防プレート付
・脚の長さを調整できます(6mmピッチ)
・アルミ合金製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.03~1.47m 足場台(調整脚付)の型番EA905DH-14Cのページです。
型番EA905DH-14Cに関する仕様情報を記載しております。

1.03~1.47m 足場台(調整脚付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました