(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツキャビネット 2列6段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーツキャビネット 2列6段

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,889円
税込単価
25,178円

【特長】・仕切板12枚付・棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~50kg)
  • 間口 (mm):
    362
  • 奥行 (mm):
    265
  • 高さ (mm):
    571
  • 重量:
    10kg
  • 材質:
    本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂、小窓:PS(ポリスチレン)
  • 引出し:
    2列6段(引出し数:12個)
  • トレーサイズ:
    外寸:150×248×83(H)mm、内寸:145×243×78(H)mm
  • 付属品:
    トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(12枚)
  • 容量:
    2.6L
  • 引出し耐荷重:
    10kg
  • 適合仕切板:
    EA957F-31A
  • JANコード:
    4550061643624

型番

EA957F-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA957F-2A

1個

22,889( 25,178円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕切板12枚付
・棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
・落下を防止する引出し構造

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツキャビネット 2列6段の型番EA957F-2Aのページです。
型番EA957F-2Aに関する仕様情報を記載しております。

パーツキャビネット 2列6段のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました