(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

掃除機 DC18.0V(充電式/サイクロン式/紙パック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

掃除機 DC18.0V(充電式/サイクロン式/紙パック)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
38,373円
税込単価
42,210円

【特長】・高い吸引力と静音性を両立・ブラシレスモーター搭載・分離性能が良いサイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 騒音値:
    67dB(強)、65dB(中)、64dB(弱)
  • 重量:
    1.6kg
  • サイズ:
    455(延長管・ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)mm
  • 吸込仕事率:
    100W(強)、50W(中)、35W(弱)
  • 付属品:
    充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)
  • 集じん容量:
    0.5L(ダストバック)、0.33L(紙パック)
  • 材質:
    樹脂
  • 連続使用時間:
    20分(強)、35分(中)、45分(弱)
  • 充電時間:
    84分
  • メーカー:
    京セラ
  • 使用電池:
    18V(リチウムイオン5.0Ah)
  • メーカー型番:
    DHC181L5
  • JANコード:
    4518340076501

型番

EA899AR-19 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプそうじ機種類ハンディタイプ
騒音値67dB(強)、65dB(中)、64dB(弱)重量1.6kg
サイズ455(延長管・ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)mm吸込仕事率100W(強)、50W(中)、35W(弱)
付属品充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)集じん容量0.5L(ダストバック)、0.33L(紙パック)
材質樹脂連続使用時間20分(強)、35分(中)、45分(弱)
充電時間84分メーカー京セラ
使用電池18V(リチウムイオン5.0Ah)メーカー型番DHC181L5
JANコード4518340076501 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA899AR-19

1個

38,373( 42,210円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い吸引力と静音性を両立
・ブラシレスモーター搭載
・分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来る

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掃除機 DC18.0V(充電式/サイクロン式/紙パック)の型番EA899AR-19のページです。
型番EA899AR-19に関する仕様情報を記載しております。

掃除機 DC18.0V(充電式/サイクロン式/紙パック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト