(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・ワイド引き出し付き・基本形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・ワイド引き出し付き・基本形)

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
43,760円 ~ 71,760円  特別価格 
税込価格
48,136円 ~ 78,936円  特別価格 

【ワークテーブルLABシリーズ・実験用ラボテーブル】・幅広ワイド引き出し付きの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    実験台
  • キャスター:
  • 仕様:
    固定式、ワイド引出し付、基本形
  • 脚部色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • ワイド引き出しに鍵、仕切り板は付属しておりません。
  • この商品は脚部にスリット穴が無い為、オプションの中間棚板の取り付けはできません。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品紹介動画

ヤマテック ワークテーブルLABシリーズ【山金工業】

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
天板種類
天板色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200×750×740
4573581481170
ケミテクト天板
ブラック

1個

57,867円

52,080

( 57,288円 )

3日目

1500×750×740
4573581481163
ケミテクト天板
ブラック

1個

70,693円

63,623

( 69,985円 )

3日目

900×750×740
4573581481187
ケミテクト天板
ブラック

1個

47,706円

42,935

( 47,229円 )

3日目

1200×750×950
4573581481354
ケミテクト天板
ブラック

1個

58,934円

53,040

( 58,344円 )

3日目

1500×750×950
4573581481347
ケミテクト天板
ブラック

1個

71,760円

64,584

( 71,042円 )

3日目

900×750×950
4573581481361
ケミテクト天板
ブラック

1個

48,773円

43,895

( 48,285円 )

3日目

1200×750×740
4573581481262
指紋レスメラミン天板
ブラウン

1個

52,266円

47,039

( 51,743円 )

3日目

1500×750×740
4573581481255
指紋レスメラミン天板
ブラウン

1個

62,587円

56,328

( 61,961円 )

3日目

900×750×740
4573581481279
指紋レスメラミン天板
ブラウン

1個

43,760円

39,384

( 43,322円 )

3日目

1200×750×950
4573581481446
指紋レスメラミン天板
ブラウン

1個

53,333円

47,999

( 52,799円 )

3日目

1500×750×950
4573581481439
指紋レスメラミン天板
ブラウン

1個

63,653円

57,287

( 63,016円 )

3日目

900×750×950
4573581481453
指紋レスメラミン天板
ブラウン

1個

44,826円

40,343

( 44,377円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブルLABシリーズ・実験用ラボテーブル】
・幅広ワイド引き出し付きのシンプルで丈夫な使いやすい実験台!
・高さタイプ2種類:座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmをご用意
・山金工業社独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!
【特長】
・天板材質は2種類:ケミテクト天板(天板色ブラック)、指紋レスメラミン化粧板(天板色ブラウン)から選択可能です
・ケミテクト天板:強酸、強アルカリなどの耐薬品性に優れたケミテクトを天板表面材に使用
・指紋レスメラミン化粧板:光の反射を抑え指紋や汚れが目立ちにくいため作業に集中できます
・耐摩耗性・耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れます
・脚部はスチール製(粉体塗装シルキーホワイト色)です
・ワイド引出しはフルオープン可能で収納物が見やすく、出し入れしやすい!耐荷重:均等10kg迄
・足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!足元を広々使えワゴンなど什器の収納にも便利
・脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます
【用途】
・実験室や研究室での検査、検品、組立、加工作業などの軽作業全般、各種作業用テーブルとして
・設置場所を選ばない清潔感あるシンプルデザイン。オフィス、学校、病院、薬局、店舗等での軽量作業台としてもおすすめです

(i)ご注意

  • ワイド引き出しに鍵、仕切り板は付属しておりません。
  • この商品は脚部にスリット穴が無い為、オプションの中間棚板の取り付けはできません。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・ワイド引き出し付き・基本形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました