(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ND20 クリンプバイアル本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ND20 クリンプバイアル本体【88個入り】

通常単価(税別)
11,466円
税込単価
12,613円

【特長】・化学耐性に優れています【仕様】・サイズ(mm):Φ52×95・材質:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バイアル瓶
  • 容量(mL):
    100
  • 材質:
    ソーダ石灰ガラス(SCHOTT AR-GLAS(R))
  • サイズ(mm):
    Φ52×95

型番

4-5156-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-5156-01

1パック

88個入り

11,466( 12,613円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学耐性に優れています
【仕様】
・サイズ(mm):Φ52×95
・材質:ソーダ石灰ガラス(SCHOTT AR-GLAS(R))

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ND20 クリンプバイアル本体の型番4-5156-01のページです。
型番4-5156-01に関する仕様情報を記載しております。

ND20 クリンプバイアル本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました