(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュアESDシートII(粘着剤付き)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュアESDシートII(粘着剤付き)

通常単価(税別)
49,308円
税込単価
54,239円

【特長】・静電気対策が必要な作業台、保護棚などへの設置に適しています・オイルや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 色:
  • 幅(mm):
    1000
  • 長さ(m):
    10
  • 厚み(mm):
    2
  • 抵抗率:
    表面:<9.9×10の8乗Ω、裏面:<9.9×10の5乗Ω
  • 材質:
    表面:静電拡散ニトリルゴム、裏面:導電ニトリルゴム

型番

4-6089-01 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプマット・シート
幅(mm)1000長さ(m)10
厚み(mm)2抵抗率表面:<9.9×10の8乗Ω、裏面:<9.9×10の5乗Ω
材質表面:静電拡散ニトリルゴム、裏面:導電ニトリルゴム - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-6089-01

1個

49,308( 54,239円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気対策が必要な作業台、保護棚などへの設置に適しています
・オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアESDシートII(粘着剤付き)の型番4-6089-01のページです。
型番4-6089-01に関する仕様情報を記載しております。

アズピュアESDシートII(粘着剤付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト