(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

並丸パス OC2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

並丸パス OC2

通常価格(税別)
5,500円 ~ 30,461円
税込価格
6,050円 ~ 33,507円

【特長】・開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます・サイズバリエーショ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
本体幅
本体高さ
本体奥行
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
280mm
1010mm
18mm
1010

1個

30,461( 33,507円 )

2日目

165mm
310mm
14mm
310

1個

5,500( 6,050円 )

2日目

195mm
410mm
14mm
410

1個

9,940( 10,934円 )

2日目

  • 注文停止中
220mm
610mm
14mm
610

1個

13,623( 14,985円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます
・サイズバリエーションがあります
【用途】
・丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました