(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シグナルスリング(JIS3等級)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シグナルスリング(JIS3等級)

通常価格(税別)
8,660円 ~ 21,420円
税込価格
9,526円 ~ 23,562円

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら交換時期で、品質管理に効...

詳細情報を確認する

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
ベルト厚み(mm)
全長(m)
揚量
アイ長さ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
8〜9
8
0.8t
250mm
4550061136805

1個

10,300( 11,330円 )

10日目

35
8〜9
6
1.25t
250mm
4550061136942

1個

11,500( 12,650円 )

2日目

50
8〜9
2.5
1.6t
300mm
4550061137031

2個

8,660( 9,526円 )

2日目

50
8〜9
3
1.6t
300mm
4550061137055

1個

9,750( 10,725円 )

2日目

50
8〜9
4
1.6t
300mm
4550061137062

1個

11,900( 13,090円 )

2日目

50
8〜9
5
1.6t
300mm
4550061137079

1個

14,063( 15,469円 )

2日目

50
8〜9
6
1.6t
300mm
4550061137086

1個

15,602( 17,162円 )

2日目

75
8〜9
2
2.5t
400mm
4550061137253

1個

11,400( 12,540円 )

10日目

75
8〜9
3
2.5t
400mm
4550061137307

1個

14,441( 15,885円 )

10日目

75
8〜9
4
2.5t
400mm
4550061137345

1個

16,850( 18,535円 )

10日目

100
8〜9
2
3.2t
400mm
4550061137437

1個

14,877( 16,365円 )

10日目

100
8〜9
4
3.2t
400mm
4550061137468

1個

21,420( 23,562円 )

2日目

150
9〜10
2
5.0t
500mm
4550061137574

1個

20,335( 22,369円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら交換時期で、品質管理に効果的です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シグナルスリング(JIS3等級)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました