(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビパイプカッター(ラチェット式)

塩ビパイプカッター(ラチェット式)

通常単価(税別)
11,236円
税込単価
12,360円

【特長】・スマートカット工法で切終わりがパチンと跳ねにくくパイプ割れを大幅軽減...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塩ビ管カッター
  • 切断能力(mm):
    63(VP50)
  • 全長(mm):
    260
  • 材質:
    本体:アルミ合金、鉄、鋼・ブレード:特殊工具鋼
  • 重量(g):
    480
  • 刃長(mm):
    65

型番

EA338AK-43 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ塩ビ管カッター切断能力(mm)63(VP50)
全長(mm)260材質本体:アルミ合金、鉄、鋼・ブレード:特殊工具鋼
重量(g)480刃長(mm)65

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA338AK-43

1個

11,236( 12,360円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートカット工法で切終わりがパチンと跳ねにくくパイプ割れを大幅軽減します
・女性の握力(約20kg)でもVP50を切断できます
・バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業時に片手でスピーディーに作業ができます
・替刃交換が簡単です
・キワギリ対応商品ですので狭小スペースでの切断作業が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビパイプカッター(ラチェット式)の型番EA338AK-43のページです。
型番EA338AK-43に関する仕様情報を記載しております。

塩ビパイプカッター(ラチェット式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト