(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DR/101.7N・m エアーラチェットレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

1/2"DR/101.7N・m エアーラチェットレンチ

通常単価(税別)
15,030円
税込単価
16,533円

【商品仕様】・無負荷回転数:450rpm・最大トルク:101.7N・m・正逆回...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 能力ボルト径(mmφ):
    12
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 最大締付トルク(N・m):
    101.7
  • 無負荷回転数(rpm):
    450
  • 空気消費量(m³/min):
    0.225
  • 全長:
    285mm
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kW以上
  • 吸入口:
    Rc1/4"
  • 差込角:
    1/2"
  • 重量:
    1.39kg

型番

EA157HB-2 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体能力ボルト径(mmφ)12
使用空気圧力(MPa)0.63最大締付トルク(N・m)101.7
無負荷回転数(rpm)450空気消費量(m³/min)0.225
全長285mm使用コンプレッサー2.2kW以上
吸入口Rc1/4"差込角1/2"
重量1.39kg - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA157HB-2

1個

15,030( 16,533円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・無負荷回転数:450rpm
・最大トルク:101.7N・m
・正逆回転付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR/101.7N・m エアーラチェットレンチの型番EA157HB-2のページです。
型番EA157HB-2に関する仕様情報を記載しております。

1/2"DR/101.7N・m エアーラチェットレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト