(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ネオプレンゴム・綿裏) EA354BM-6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

手袋(ネオプレンゴム・綿裏) EA354BM-6A (カタログ)

通常単価(税別)
11,020円
税込単価
12,122円

【特長】・耐薬品性、耐水性あり・ネオプレンコーティングにより、耐薬品性手袋が腐...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    L
  • 材質:
    表:ネオプレン、裏:綿ライナー付
  • 全長:
    約787mm
  • 厚み:
    手袋部:約1.6mm、袖部:約0.6mm
  • 掌周り:
    270mm
  • 中指長さ:
    80mm

型番

EA354BM-6A 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途耐油・耐溶剤商品タイプ腕カバー付
仕様ロングサイズL
材質表:ネオプレン、裏:綿ライナー付全長約787mm
厚み手袋部:約1.6mm、袖部:約0.6mm掌周り270mm
中指長さ80mm - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354BM-6A

1個

11,020( 12,122円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐水性あり
・ネオプレンコーティングにより、耐薬品性手袋が腐食性物質や有害な溶剤からの保護を強化します
・綿の裏地が手を涼しく保ち、汗を吸収してグリップ力と快適さを高めます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(ネオプレンゴム・綿裏) EA354BM-6Aの型番EA354BM-6Aのページです。
型番EA354BM-6Aに関する仕様情報を記載しております。

手袋(ネオプレンゴム・綿裏) EA354BM-6Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト