(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.4~12.5mm/7本組 SDSプラスドリルビットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3.4~12.5mm/7本組 SDSプラスドリルビットセット

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
8,420円 ~ 8,650円  特別価格 
税込価格
9,262円 ~ 9,515円  特別価格 

【特長】・対鉄筋性に優れています【用途】・コンクリート、ブロック、モルタル、石...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    先端アクセサリ
  • サイズ(mm):
    3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
  • メーカー:
    ミヤナガ

(i)ご注意

  • EA810MBの商品はハンマードリルでご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長
有効長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
116mm
50mm

2個

8,420円

7,082

( 7,790円 )

2日目

116・166mm
50・100mm

2個

8,650円

7,275

( 8,003円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対鉄筋性に優れています
【用途】
・コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに

(i)ご注意

  • EA810MBの商品はハンマードリルでご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.4~12.5mm/7本組 SDSプラスドリルビットセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました