(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバッグ(ハンドル付) EA683ZK-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ツールバッグ(ハンドル付) EA683ZK-14

通常単価(税別)
10,750円
税込単価
11,825円

【特長】・耐久性に優れています・開口部が大きいため、簡単にものを出し入れするこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 材質:
    オックスフォード布(1680デニール)
  • メーカー型番:
    95191
  • メーカー:
    SATA
  • サイズ(W×D×H)mm:
    370×240×280

型番

EA683ZK-14 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ商品用途ツールバッグ
材質オックスフォード布(1680デニール)メーカー型番95191
メーカーSATAサイズ(W×D×H)mm370×240×280

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA683ZK-14

1個

10,750( 11,825円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れています
・開口部が大きいため、簡単にものを出し入れすることができます
・エンジニアリングプラスチック底、耐摩耗性と耐衝撃性、湿った環境でも気になりません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ(ハンドル付) EA683ZK-14の型番EA683ZK-14のページです。
型番EA683ZK-14に関する仕様情報を記載しております。

ツールバッグ(ハンドル付) EA683ZK-14のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト