(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]LEDランタンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式]LEDランタンセット

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
51,570円 46,413円
税込単価
56,727円 51,054円

【特長】・360°照射で死角なし・軽くて持ちやすい。エラストマ付で握りやすい・...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 形状:
    ランタン
  • 明るさ(lm):
    白色(弱:320、強:750)/暖色(弱:40、強:90)
  • 電源:
    充電式
  • 重量:
    400g(本体のみ)
  • サイズ:
    98×79×301(H)mm
  • 明るさ:
    白色(弱:320lm、強:750lm)/暖色(弱:40lm、強:90lm)
  • 充電器:
    AC100V
  • セット内容:
    LEDランタン、バッテリー、充電器、バッグ
  • バッグサイズ:
    500×160×160(H)mm
  • バッテリー:
    14.4Vまたは18V
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 光源:
    白色LED(0.2W×24灯)、暖色LED(0.2W×3灯)
  • 連続点灯:
    白色(弱:約29時間、強:約12時間)/暖色(弱:約72時間、強:約47時間)
  • メーカー型番:
    UB18DF(エスコオリジナルセット品)
  • JANコード:
    4550061289419

(i)ご注意

  • 高所につり下げて使用する場合は、バンドやひもなどで固定してください。吊り下げ状態で引っぱったりしないでください。フックは確実に引っかけてください。また、本製品は防じん防滴構造ではありません。雨天での使用はしないでください。
  • 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります
  • 蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。

型番

EA758CV-33 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758CV-33

1個

51,570円

46,413

( 51,054円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°照射で死角なし
・軽くて持ちやすい。エラストマ付で握りやすい
・白色と暖色で用途が広がる
【白色】手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利
【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍
・つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます
・LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに、「白色(強)」→「白色(弱)」→「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります

(i)ご注意

  • 高所につり下げて使用する場合は、バンドやひもなどで固定してください。吊り下げ状態で引っぱったりしないでください。フックは確実に引っかけてください。また、本製品は防じん防滴構造ではありません。雨天での使用はしないでください。
  • 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります
  • 蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]LEDランタンセットの型番EA758CV-33のページです。
型番EA758CV-33に関する仕様情報を記載しております。

[充電式]LEDランタンセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました