(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組立式高所作業台 ミニジッピー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

組立式高所作業台 ミニジッピー

通常単価(税別)
186,300円
税込単価
204,930円

【特長】・コンパクトなサイズの為、狭い場所での作業に最適です・折りたたんでも自...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高所作業台
  • 最大使用質量(Kg):
    225
  • 最大作業床高さ(m):
    1.4
  • JANコード:
    4968757743037
  • トラスココード:
    132-0275
  • 質量(g):
    52200.0
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 設置寸法(mm):
    1800×880
  • 作業床寸法(mm):
    560×1490

型番

JAS-ZS140M 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ高所作業台最大使用質量(Kg)225
最大作業床高さ(m)1.4JANコード4968757743037
トラスココード132-0275質量(g)52200.0
材質1アルミ合金設置寸法(mm)1800×880
作業床寸法(mm)560×1490 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JAS-ZS140M

1個

186,300( 204,930円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなサイズの為、狭い場所での作業に最適です
・折りたたんでも自立するので移動もラクで収納にも場所を取りません
・ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディに設置できます
【用途】
・内外装工事・設備メンテ・電球交換・清掃作業など
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組立式高所作業台 ミニジッピーの型番JAS-ZS140Mのページです。
型番JAS-ZS140Mに関する仕様情報を記載しております。

組立式高所作業台 ミニジッピーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト