(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

身体冷却システム COOLEX-P131SET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

身体冷却システム COOLEX-P131SET

通常単価(税別)
230,000円
税込単価
253,000円

【特長】・一般作業現場向け汎用タイプです・風を嫌う現場にも最適です・作業者を快...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 質量(g):
    8000.0
  • トラスココード:
    562-4072
  • 使用環境温度範囲(℃):
    25~45
  • 電源:
    単相100V
  • ウェアサイズ:
    フリー(S~2L)
  • ウェアタイプ:
    P131専用ウェア
  • チラー設定温度範囲(℃):
    7~20
  • 作業半径(m):
    4
  • タイプ詳細:
    エントリーモデル
  • チラー色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 雨がかかる環境での使用不可。
  • 「フロン排出抑制法」の第一種特定製品に該当。

型番

COOLEX-P131SET 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ胴周り用品質量(g)8000.0
トラスココード562-4072使用環境温度範囲(℃)25~45
電源単相100Vウェアサイズフリー(S~2L)
ウェアタイプP131専用ウェアチラー設定温度範囲(℃)7~20
作業半径(m)4タイプ詳細エントリーモデル
チラー色ホワイト - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

COOLEX-P131SET

1個

230,000( 253,000円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般作業現場向け汎用タイプです
・風を嫌う現場にも最適です
・作業者を快適に冷却できます
・冷却効果が持続します
・温度調節が可能です
・小型チラーで持ち運びができます
【用途】
・一般作業現場の熱中症対策に
【セット内容・付属品】
・チラー1台、接続ホース(4m)1本、P131専用ウェア1着、ACアダプタ

(i)ご注意

  • 雨がかかる環境での使用不可。
  • 「フロン排出抑制法」の第一種特定製品に該当。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

身体冷却システム COOLEX-P131SETの型番COOLEX-P131SETのページです。
型番COOLEX-P131SETに関する仕様情報を記載しております。

身体冷却システム COOLEX-P131SETのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト