(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型カート PV305E-C100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

大型カート PV305E-C100 (カタログ)

通常単価(税別)
39,175円
税込単価
43,093円

【特長】・大型のショッピングカートです・33Lの買い物かごを4つ載せることが出...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    店舗用運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    916
  • 色:
    グレー
  • 長さ(mm):
    671
  • 幅(mm):
    918
  • JANコード:
    4562339745084
  • 質量(g):
    19000.0
  • トラスココード:
    537-8653
  • 材質1:
    ハンドルグリップ:ポリプロピレン(PP)

型番

PV305E-C100 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ店舗用運搬車本体材質スチール製
均等荷重(kg)100本体/オプション本体
キャスター径(mm)100ハンドル高さ(mm)916
グレー長さ(mm)671
幅(mm)918JANコード4562339745084
質量(g)19000.0トラスココード537-8653
材質1ハンドルグリップ:ポリプロピレン(PP) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PV305E-C100

1個

39,175( 43,093円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型のショッピングカートです
・33Lの買い物かごを4つ載せることが出来ます
・お子様を乗せる機能もあります
【用途】
・店舗備品用
【材質】
・本体:スチール
・ハンドルグリップ:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型カート PV305E-C100の型番PV305E-C100のページです。
型番PV305E-C100に関する仕様情報を記載しております。

大型カート PV305E-C100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト