(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルカッター交換用ブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ケーブルカッター交換用ブレード (カタログ)

通常単価(税別)
8,980円
税込単価
9,878円

【特長】・M12 32mmケーブルカッター(M12 CC-0 APJ)交換用ブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4573592050563
  • 質量(g):
    350.0
  • トラスココード:
    534-9093
  • 仕様:
    M12 CC-0 APJ交換用ブレード

型番

48-44-0410 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他JANコード4573592050563
質量(g)350.0トラスココード534-9093
仕様M12 CC-0 APJ交換用ブレード - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

48-44-0410

1個

8,980( 9,878円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M12 32mmケーブルカッター(M12 CC-0 APJ)交換用ブレード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルカッター交換用ブレードの型番48-44-0410のページです。
型番48-44-0410に関する仕様情報を記載しております。

ケーブルカッター交換用ブレードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト