(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純水製造装置 オートスチル(JIS-A4レベル対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

純水製造装置 オートスチル(JIS-A4レベル対応)

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
349,000円 ~ 930,000円  特別価格 
税込価格
383,900円 ~ 1,023,000円  特別価格 

【特長】・手に持って採水したり、ディスペンサーに内蔵したマグネットにより自由な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
タンク容量(l)
電源(V)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
採水方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
単相200(20A)
347-9465
570
1715
550
113000
イオン交換→蒸留→ろ過

1個

930,000円

837,000

( 920,700円 )

1日目

20
単相100
347-9464
575
775
540
55000
イオン交換→蒸留

1個

349,000円

329,595

( 362,555円 )

7日目

30
単相100
347-9463
570
775
540
63000
イオン交換→蒸留→ろ過

1個

399,400円

381,107

( 419,218円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に持って採水したり、ディスペンサーに内蔵したマグネットにより自由な高さで本体に固定して使用出来るので様々な採水シーンで使用出来ます
・7インチ液晶タッチパネルにより消耗品の交換通知/方法や水質トレンドグラフ表示などの機能も充実しています
【用途】
・実験用途一般、微量分析、試薬調製、水質分析用の前処理水、恒温恒湿器用水

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純水製造装置 オートスチル(JIS-A4レベル対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました