(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フタ式収納ケース ロックス 80L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

フタ式収納ケース ロックス 80L

通常単価(税別)
7,557円
税込単価
8,313円

【特長】・フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます・丈夫な作りで積み重...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バックル式コンテナ
  • ふた:
  • 間口(mm):
    440
  • 奥行(mm):
    660
  • 高さ(mm):
    398
  • 色:
    クリア
  • 材質:
    プラスチック
  • 帯電防止・導電性:
  • JANコード:
    4904746431387
  • トラスココード:
    447-7031
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量(g):
    3300.0
  • 耐荷重(kg):
    40
  • 有効内寸(mm)奥行:
    539
  • 有効内寸(mm)間口:
    345
  • 有効内寸(mm)高さ:
    369
  • 容量(L):
    80

型番

110001173 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類バックル式コンテナふた
間口(mm)440奥行(mm)660
高さ(mm)398クリア
材質プラスチック帯電防止・導電性
JANコード4904746431387トラスココード447-7031
材質1ポリプロピレン(PP)質量(g)3300.0
耐荷重(kg)40有効内寸(mm)奥行539
有効内寸(mm)間口345有効内寸(mm)高さ369
容量(L)80 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110001173

2個

7,557( 8,313円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます
・丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます
・フタをしっかり固定するアップロック式です
・フタなしでも積み重ねができます
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フタ式収納ケース ロックス 80Lの型番110001173のページです。
型番110001173に関する仕様情報を記載しております。

フタ式収納ケース ロックス 80Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト