(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横移動ハンドパレットトラック BMY15C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

横移動ハンドパレットトラック BMY15C

通常単価(税別)
258,750円
税込単価
284,625円

【特長】・最高高さまで上げると、前輪が横移動タイプに切り替わります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドパレットトラック
  • 均等荷重(kg):
    1500
  • フォーク寸法 幅(mm):
    153
  • フォーク寸法 長さ(mm):
    1070
  • フォーク高さ 最低(mm):
    80
  • フォーク高さ 最高(mm):
    180
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • フォーク(mm)間隔:
    379
  • ステアリングホイール(mm):
    ウレタン車輪 径175×幅60
  • 質量(g):
    83000.0
  • トラスココード:
    147-8106
  • 全高(mm):
    1201
  • 全幅(mm):
    685
  • ブレーキ有無:

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。
  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプハンドパレットトラック均等荷重(kg)1500
フォーク寸法 幅(mm)153フォーク寸法 長さ(mm)1070
フォーク高さ 最低(mm)80フォーク高さ 最高(mm)180
ハンドルジャバラ
フォーク(mm)間隔379ステアリングホイール(mm)ウレタン車輪 径175×幅60
質量(g)83000.0トラスココード147-8106
全高(mm)1201全幅(mm)685
ブレーキ有無 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMY15C

1個

258,750( 284,625円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高高さまで上げると、前輪が横移動タイプに切り替わります。

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。
  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横移動ハンドパレットトラック BMY15Cの型番BMY15Cのページです。
型番BMY15Cに関する仕様情報を記載しております。

横移動ハンドパレットトラック BMY15Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト