(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防炎ブルーシート #2500 ロールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

防炎ブルーシート #2500 ロールタイプ

通常単価(税別)
35,513円
税込単価
39,064円

【特長】・ブルーシートに防炎機能を追加しました【用途】・建築、建設などの壁面養...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    ブルー
  • 幅×長さ(m):
    1.8×50
  • 厚さ(mm):
    0.19
  • JANコード:
    4989999102369
  • トラスココード:
    161-1151
  • 質量(g):
    10800.0
  • 材質1:
    シート本体:ポリエチレン
  • 番手(#):
    2500
  • ハトメ数(個):
  • 引張強度:
    縦270N/3cm、横475N/3cm
  • 耐久期間:
    1

型番

BSR-18500R 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ防炎シート形状ロールタイプ
ブルー幅×長さ(m)1.8×50
厚さ(mm)0.19JANコード4989999102369
トラスココード161-1151質量(g)10800.0
材質1シート本体:ポリエチレン番手(#)2500
ハトメ数(個)引張強度縦270N/3cm、横475N/3cm
耐久期間1 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSR-18500R

1個

35,513( 39,064円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブルーシートに防炎機能を追加しました
【用途】
・建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど
【材質】
・シート本体:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防炎ブルーシート #2500 ロールタイプの型番BSR-18500Rのページです。
型番BSR-18500Rに関する仕様情報を記載しております。

防炎ブルーシート #2500 ロールタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト