(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペーパータオル セレクトエンボスタイプ シングル中判

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペーパータオル セレクトエンボスタイプ シングル中判【50個入り】 (カタログ)

通常単価(税別)
8,581円
税込単価
9,439円

【特長】・エンボスを入れることにより、ふっくらに仕上げ、水分や汚れをしっかり拭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 形状:
    シート
  • タイプ:
    ドライ
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    342-7304
  • JANコード:
    4902011823899
  • 質量(g):
    14800.0
  • 材質1:
    パルプ100%
  • ケース入数:
    200枚×50パック
  • シートサイズ(mm):
    230×205

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ紙ウエス形状シート
タイプドライホワイト
トラスココード342-7304JANコード4902011823899
質量(g)14800.0材質1パルプ100%
ケース入数200枚×50パックシートサイズ(mm)230×205

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

823389

1パック

50個入り

8,581( 9,439円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンボスを入れることにより、ふっくらに仕上げ、水分や汚れをしっかり拭き取ります
・やぶれにくく、ディスペンサーからの取り出し時や、手拭きの時のやぶれを軽減します
・ゴミが小さくまとまりやすく、ゴミ容量を削減できます
【用途】
・手拭き用
・拭き取り用
・清掃用
・感染症対策に
・キッチンまわりの拭取りに
【材質】
・パルプ100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパータオル セレクトエンボスタイプ シングル中判の型番823389のページです。
型番823389に関する仕様情報を記載しております。

ペーパータオル セレクトエンボスタイプ シングル中判のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト