(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンガーレール用複車(スチール製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンガーレール用複車(スチール製)

通常単価(税別)
6,737円
税込単価
7,411円

【特長】・トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車で耐久性に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    吊り車
  • 耐荷重(kg/個):
    150
  • 適合レール:
    4号
  • 品名:
    複車ベアリング入
  • A(mm):
    138
  • B(mm):
    73
  • D(mm):
    65
  • JANコード:
    4518462001139
  • 質量(g):
    1561.0
  • トラスココード:
    495-3822
  • 本体材質:
    鋼製
  • 車材質:
    総焼入ベアリング
  • 仕上げ:
    クロメートメッキ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4FUKBE

1個

6,737( 7,411円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車で耐久性に優れています
【用途】
・軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます
・工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドア等に
【材質】
・本体:鋼製
・車:総焼入ベアリング
・仕上:クロメートメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンガーレール用複車(スチール製)の型番4FUKBEのページです。
型番4FUKBEに関する仕様情報を記載しております。

ハンガーレール用複車(スチール製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました