(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蓄圧式スプレー FOAM PRO2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蓄圧式スプレー FOAM PRO2

通常単価(税別)
6,087円
税込単価
6,696円

【特長】・耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのフォーム状スプレーで...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    1001~
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 色:
    その他
  • 奥行(mm):
    160
  • 高さ(mm):
    300
  • 色詳細:
    白(半透明)
  • 幅(mm):
    160
  • JANコード:
    8414685102089
  • 質量(g):
    560.000
  • トラスココード:
    195-5514
  • 材質1:
    タンク:ポロプロピレン(PP)
  • 材質2:
    ノズル:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3:
    シール:バイトンゴム
  • 容量詳細(ml):
    1250

型番

8.16.76 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8.16.76

1個

6,087( 6,696円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのフォーム状スプレーです。
・均一にキメ細かいフォームを噴射します。
・人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。
・タンクの口が広く液体を補充しやすいです。
・半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。
・過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。
・3色のノズルミキサーを付け替えることでフォームの粘度を調整できます。※低粘度(オレンジ)、中粘度(グレー)、高粘度(グリーン)
・セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。
・カラーキャップが付属しており、ハンドルに装着して内容物を見分けることができます。
【用途】
・クリーニングに。
・ウイルス対策に。
・機械メンテナンスに。
【材質】
・タンク:ポロプロピレン(PP)
・ノズル:ポリプロピレン(PP)
・シール:バイトンゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄圧式スプレー FOAM PRO2の型番8.16.76のページです。
型番8.16.76に関する仕様情報を記載しております。

蓄圧式スプレー FOAM PRO2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました