(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製長尺物運搬車 4輪プレート台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチール製長尺物運搬車 4輪プレート台車

通常単価(税別)
29,170円
税込単価
32,087円

【特長】・Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    5701747026494
  • 質量(g):
    15000.0
  • トラスココード:
    195-4209
  • 材質1:
    タイヤ:ゴム
  • キャスター径(mm):
    250
  • 高さ(mm):
    320
  • 長さ(mm):
    770
  • 幅(mm):
    450

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

142649

1個

29,170( 32,087円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています
・長尺物を寝かせて運搬可能です
【材質】
・本体:スチール
・タイヤ:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製長尺物運搬車 4輪プレート台車の型番142649のページです。
型番142649に関する仕様情報を記載しております。

スチール製長尺物運搬車 4輪プレート台車のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました