(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重梱包用バンド手動引締機ST型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重梱包用バンド手動引締機ST型

通常単価(税別)
44,153円
税込単価
48,568円

【特長】・重梱包用バンド引締機です・適合バンド:エステルバンド、ヘビーバンド

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    荷造機
  • 適合バンド幅(mm):
    16・19
  • JANコード:
    4986782001922
  • トラスココード:
    451-9647
  • 質量(g):
    2400.0
  • 全長(mm):
    275
  • 適合バンド:
    エステルバンド、ヘビーバンド
  • バンド厚さ(mm):
    0.4~0.7

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST

1個

44,153( 48,568円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重梱包用バンド引締機です
・適合バンド:エステルバンド、ヘビーバンド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重梱包用バンド手動引締機ST型の型番STのページです。
型番STに関する仕様情報を記載しております。

重梱包用バンド手動引締機ST型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました