(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱保護服 袖付きエプロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱保護服 袖付きエプロン

通常単価(税別)
98,089円
税込単価
107,898円

【特長】・ドイツで製造された超耐熱保護服です・耐熱性に優れ、放射熱、溶解した金...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エプロン
  • サイズ:
    XL
  • 胸囲(cm):
    152
  • 肩幅(cm):
    60
  • 色:
    シルバー
  • 着丈(cm):
    122
  • 胴囲(cm):
    152
  • JANコード:
    4030971118981
  • 質量(g):
    1400.0
  • トラスココード:
    206-3510
  • 材質1:
    アルミナイズドプレオックスアラミド

型番

HSFM120KA-2-56 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSFM120KA-2-56

1個

98,089( 107,898円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツで製造された超耐熱保護服です
・耐熱性に優れ、放射熱、溶解した金属の飛散などから作業者を守ります
・着脱しやすいエプロンタイプです
【用途】
・オーブンなど放射熱の高い作業現場に
・炉前などの作業現場に
【材質】
・アルミナイズドプレオックスアラミド

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱保護服 袖付きエプロンの型番HSFM120KA-2-56のページです。
型番HSFM120KA-2-56に関する仕様情報を記載しております。

耐熱保護服 袖付きエプロンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました