(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶移動用てこ DORATEKO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶移動用てこ DORATEKO

通常単価(税別)
37,838円
税込単価
41,622円

【特長】・ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます・自重わずか1.3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 色:
    シルバー(メッキ)
  • JANコード:
    4989999604603
  • トラスココード:
    207-4539
  • 質量(g):
    1300.0
  • 材質1:
    鉄製

(i)ご注意

  • 使用時は周囲の安全を確認して平坦な場所でご使用願います。
  • 最大使用荷重以内で使用して下さい。
  • 指定されたドラム缶以外には使用しないで下さい。
  • 変形、腐食しているドラム缶には使用しないで下さい。
  • 段差移動はしないで下さい。

型番

DORATEKO 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DORATEKO

1個

37,838( 41,622円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます
・自重わずか1.3kg
・オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます
・指つめ(指はさみ)防止効果
【用途】
・倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に
・ドラム缶の整頓に
【材質】
・鉄製

(i)ご注意

  • 使用時は周囲の安全を確認して平坦な場所でご使用願います。
  • 最大使用荷重以内で使用して下さい。
  • 指定されたドラム缶以外には使用しないで下さい。
  • 変形、腐食しているドラム缶には使用しないで下さい。
  • 段差移動はしないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶移動用てこ DORATEKOの型番DORATEKOのページです。
型番DORATEKOに関する仕様情報を記載しております。

ドラム缶移動用てこ DORATEKOのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました