(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドクリーナーアルサクターA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドクリーナーアルサクターA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,780円
税込単価
18,458円

【特長】・天然由来のスクラブを使用したマイクロプラスチックビーズ非該当品です・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液状タイプ
  • 容器形状:
    詰替用
  • 容量(kg):
    16
  • スクラブ:
    あり
  • トラスココード:
    130-9248
  • 香り:
    シトラス
  • JANコード:
    4987010114124
  • 質量(g):
    17200.0
  • 材質1:
    水、ステアラミド、PPG-3ラウレス-9、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ヒアルロン酸Na、BG、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、エタノール、水酸化Na、EDTA-4Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料
  • 奥行(mm):
    238
  • 幅(mm):
    238
  • 高さ(mm):
    349
  • 材質2:
    スクラブ剤:ステアラミド(脂肪酸誘導体)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11412

1個

16,780( 18,458円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然由来のスクラブを使用したマイクロプラスチックビーズ非該当品です
・しっかりとしたスクラブ感による良好な洗浄力と、角のない丸い粒子で良好な肌あたりです
・色は清潔感のある「白色」です
・保湿成分ヒアルロン酸Na、アロエベラエキス、カミツレ花エキス配合により手肌にうるおいを与えます
【用途】
・自動車整備工場、自転車修理・販売店、ガソリンスタンド、印刷工場などで汚れた手の洗浄に
【材質】
・水、ステアラミド、PPG-3ラウレス-9、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ヒアルロン酸Na、BG、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、エタノール、水酸化Na、EDTA-4Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料
・スクラブ剤:ステアラミド(脂肪酸誘導体)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドクリーナーアルサクターAの型番11412のページです。
型番11412に関する仕様情報を記載しております。

ハンドクリーナーアルサクターAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました