(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はしご用アウトリガー LP-AUS2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

はしご用アウトリガー LP-AUS2【2個入り】

通常単価(税別)
56,720円
税込単価
62,392円

【特長】・はしご使用時に左右方向の安定性がアップします・アウトリガーは伸縮レバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • トラスココード:
    836-4232
  • JANコード:
    4989247343018
  • 質量(g):
    4600.0
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 適合機種:
    ALF、PRO、JOB、CSM、SWA(1連)
  • 品名:
    はしご用アウトリガー

(i)ご注意

  • はしごに取り付け穴をあける必要があります。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

LP-AUS2 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ関連商品トラスココード836-4232
JANコード4989247343018質量(g)4600.0
材質1アルミ合金適合機種ALF、PRO、JOB、CSM、SWA(1連)
品名はしご用アウトリガー - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP-AUS2

1パック

2個入り

56,720( 62,392円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしご使用時に左右方向の安定性がアップします
・アウトリガーは伸縮レバーを押すだけで開閉でき、4mmピッチで長さ調整ができます
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • はしごに取り付け穴をあける必要があります。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はしご用アウトリガー LP-AUS2の型番LP-AUS2のページです。
型番LP-AUS2に関する仕様情報を記載しております。

はしご用アウトリガー LP-AUS2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト