(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転パーツスタンド 黒色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回転パーツスタンド 黒色

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
70,048円 ~ 71,739円  特別価格 
税込価格
77,053円 ~ 78,913円  特別価格 

【特長】・本体が回転し、せまいスペースでも効率的に細かなパーツを保管・管理でき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 最大積載量(kg/台):
    中量(51~100kg)
  • 間口 (mm):
    449
  • 奥行 (mm):
    518.3
  • 引出し色:
    透明
  • 材質1:
    本体:スチール、引出し:ABS樹脂、ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ (mm)
引出し
質量(g)
トラスココード
引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ
厚さ(mm)
幅(mm)
最大積載量詳細(kg/台)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1280
90
27280.0
194-8050
80.8×72.2×79.8
1
0.5
90

1個

71,739円

45,296

( 49,826円 )

4日目

1230
144
25200.0
194-8612
58.4×54.9×63.5
0.4
0.2
57.4

1個

70,048円

46,070

( 50,677円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体が回転し、せまいスペースでも効率的に細かなパーツを保管・管理できます
【用途】
・多種多様なパーツの管理に
【材質】
・本体:スチール、引出し:ABS樹脂、ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転パーツスタンド 黒色のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました