(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

偏光グラスYS-390 PSMK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

偏光グラスYS-390 PSMK

通常単価(税別)
7,700円
税込単価
8,470円

【特長】・フィッティング&機能性を重視した偏光モデルです・フレックスフレームシ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    スモーク
  • フレーム色:
    ブラック
  • テンプルカラー:
    ブラック
  • ノーズパッド:
  • JANコード:
    4984013103636
  • トラスココード:
    207-2818
  • 高さ(mm):
    47
  • レンズ厚(mm):
    約2
  • 質量(g):
    31.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリアミド、エラストマー
  • 幅(mm):
    152
  • 長さ(mm):
    158
  • レンズタイプ:
    偏光レンズタイプ
  • ツル調整:
    なし

型番

YS-390-PSMK-BLK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-390-PSMK-BLK

1個

7,700( 8,470円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィッティング&機能性を重視した偏光モデルです
・フレックスフレームシステムを採用しています
・顔とフレームとの隙間をなくすアイカップフレームを使用しています
・ズレにくいソフト鼻パット付きです
【用途】
・切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリアミド、エラストマー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏光グラスYS-390 PSMKの型番YS-390-PSMK-BLKのページです。
型番YS-390-PSMK-BLKに関する仕様情報を記載しております。

偏光グラスYS-390 PSMKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました