(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラック昇降ステップ(手すり付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラック昇降ステップ(手すり付)

通常単価(税別)
105,400円
税込単価
115,940円

【特長】・折りたたみ式手すりの付いた、トラック昇降ステップです・トラックのあお...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    伸縮はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • フック有効幅(mm):
    63
  • 段数(段):
    6
  • 天板高さ(m):
    1.47~1.90
  • 天板寸法(mm):
    400×427
  • トラスココード:
    554-2454
  • JANコード:
    4989247208041
  • 質量(g):
    13500.0
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 収納寸法(mm):
    全長1630×幅540×厚さ165
  • 設置高さ(mm):
    1442~1872
  • 設置寸法(mm):
    昇降面435×奥行859~990
  • 仕様:
    手すり付

(i)ご注意

  • 最大使用質量150kg以上では使用しないで下さい。

型番

DXF-18TEA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DXF-18TEA

1個

105,400( 115,940円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式手すりの付いた、トラック昇降ステップです
・トラックのあおり部分に取付荷台への昇降をサポートします
【用途】
・トラック荷台への昇降や荷物の積みおろしなどに
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 最大使用質量150kg以上では使用しないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラック昇降ステップ(手すり付)の型番DXF-18TEAのページです。
型番DXF-18TEAに関する仕様情報を記載しております。

トラック昇降ステップ(手すり付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました