(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリフターCZ(足踏み油圧式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドリフターCZ(足踏み油圧式)

通常価格(税別)
145,125円 ~ 180,572円
税込価格
159,638円 ~ 198,629円

【特長】・前方に200mmの車輪を使っているので安定しており操作性に優れており...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg):
    200
  • テーブル寸法 幅(mm):
    600
  • テーブル寸法 長さ(mm):
    900
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 車輪径D(mm):
    200
  • 荷重中心距離(mm):
    ISO 3691-5:2014

(i)ご注意

  • 車上渡し条件のため、お客様での荷降ろしが必要な商品です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
足踏み回数(回)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450
1620
7340092801752
75000.0
207-1732
38

1個

180,572( 198,629円 )

1日目

320
920
7340092801738
70000.0
207-1730
25

1個

145,125( 159,638円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前方に200mmの車輪を使っているので安定しており操作性に優れております
・大きいサイズのテーブルです
【用途】
・荷物の運搬、昇降作業に

(i)ご注意

  • 車上渡し条件のため、お客様での荷降ろしが必要な商品です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフターCZ(足踏み油圧式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました