(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製作業用踏台 天場三方手すり付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ製作業用踏台 天場三方手すり付タイプ

通常単価(税別)
159,471円
税込単価
175,418円

【特長】・作業用踏台と天板三方付きのセットになります。・本体のみアルマイト仕上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 天板高さ(m):
    0.9
  • トラスココード:
    552-0093
  • 質量(g):
    19700.0
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm):
    600×400
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200
  • 設置寸法(mm)奥行:
    832
  • 設置寸法(mm)間口:
    620
  • 段数(段):
    3
  • 踏面タイプ:
    標準タイプ
  • 段高(mm):
    300

型番

TSF-369-TS300 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF-369-TS300

1個

159,471( 175,418円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業用踏台と天板三方付きのセットになります。
・本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
・手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
【用途】
・工場、倉庫内での作業に。
【材質】
・アルミ合金
【セット内容】
・踏台3段+天板三方手すり高さ900、1100mm兼用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製作業用踏台 天場三方手すり付タイプの型番TSF-369-TS300のページです。
型番TSF-369-TS300に関する仕様情報を記載しております。

アルミ製作業用踏台 天場三方手すり付タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました