(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製作業用踏台用オプション 階段片手すり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ製作業用踏台用オプション 階段片手すり

通常単価(税別)
44,941円
税込単価
49,435円

【特長】・アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。・階段手すり、天板側両面手すり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    階段片手すり
  • 適合機種:
    TSF(C・GR)-3675、369、3875、389、31075、3109、4610、4612、4810、4812、41010、41012
  • トラスココード:
    551-8056
  • 質量(g):
    3900
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 手すり高さ(mm):
    900・1100兼用

(i)ご注意

  • 踏台は別売です。

型番

TSF-TK3420 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF-TK3420

1個

44,941( 49,435円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
・階段手すり、天板側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
【用途】
・作業用踏台からの落下防止に。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 踏台は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製作業用踏台用オプション 階段片手すりの型番TSF-TK3420のページです。
型番TSF-TK3420に関する仕様情報を記載しております。

アルミ製作業用踏台用オプション 階段片手すりのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました