(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製ワゴン ツールストレージエントリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチール製ワゴン ツールストレージエントリー

通常価格(税別)
73,189円 ~ 84,580円
税込価格
80,508円 ~ 93,038円

【特長】・天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できま...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    693
  • 奥行(mm):
    510
  • 高さ(mm):
    955
  • 最大積載量(kg/台):
    600
  • 均等積載量(kg/段):
    30
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
引出し(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オレンジ
139-0863
7314150349463
50000.0
5

1個

73,193( 80,512円 )

1日目

ブラック
139-0869
7314150349500
50000.0
5

1個

73,193( 80,512円 )

1日目

ブルー
139-0864
7314150349616
50000.0
5

1個

73,189( 80,508円 )

1日目

レッド
139-0866
7314150349562
50000.0
5

1個

73,189( 80,508円 )

1日目

オレンジ
139-0871
7314150349470
55000.0
6

1個

76,699( 84,369円 )

1日目

ブラック
139-0860
7314150349531
55000.0
6

1個

76,699( 84,369円 )

1日目

ブルー
139-0865
7314150349623
55000.0
6

1個

76,693( 84,362円 )

1日目

レッド
139-0862
7314150349579
55000.0
6

1個

76,693( 84,362円 )

1日目

ブラック
139-0867
7314150349548
58000.0
7

1個

80,646( 88,711円 )

1日目

ブルー
139-0858
7314150349630
58000.0
7

1個

80,640( 88,704円 )

1日目

レッド
139-0870
7314150349586
58000.0
7

1個

80,640( 88,704円 )

1日目

オレンジ
139-0873
7314150349494
61000.0
8

1個

84,580( 93,038円 )

1日目

ブラック
139-0859
7314150349555
61000.0
8

1個

84,580( 93,038円 )

1日目

ブルー
139-0872
7314150349647
61000.0
8

1個

84,580( 93,038円 )

1日目

レッド
139-0868
7314150349593
61000.0
8

1個

84,580( 93,038円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます
・天面を傷をつけないラバーマットが付属しています
・キャスターはラバー素材で耐油性があり、音を抑えます
・4隅のコーナーバンパーが万が一の衝突から対象物やロールキャブ自身を守ります
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ワゴン ツールストレージエントリーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました