(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量カート CT-H ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量カート CT-H ブラック

通常単価(税別)
61,335円
税込単価
67,469円

【特長】・スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。・各段の高さは調整可能...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    873
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 色:
    ブラック
  • キャスター径(mm):
    100
  • 均等積載量(kg/段)棚板:
    60
  • 引出し(段):
    3
  • 質量(g):
    23860.0
  • トラスココード:
    194-8059
  • 材質1:
    本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)
  • 材質2:
    キャスター:熱可塑性ゴム

(i)ご注意

  • 車上渡し条件
  • 運賃別途

型番

CT-H-BK 解除

Loading...

型番:CT-H-BK
【商品仕様】
・最大積載量(kg/台):200
・均等積載量(kg/段):60
・色:ブラック
・間口(mm):873
・奥行(mm):500
・高さ(mm):880
・段数(段):3
・キャスター径(mm):100
【材質】
・本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)
・キャスター:熱可塑性ゴム
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-H-BK

1個

61,335( 67,469円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。
・各段の高さは調整可能です。
・別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
【用途】
・工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
【材質】
・本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)
・キャスター:熱可塑性ゴム

(i)ご注意

  • 車上渡し条件
  • 運賃別途

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重量カート CT-H ブラックの型番CT-H-BKのページです。
型番CT-H-BKに関する仕様情報を記載しております。

重量カート CT-H ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました