(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト型ノビロン(スタンダードタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

胴ベルト型ノビロン(スタンダードタイプ)

通常価格(税別)
9,020円 ~ 9,299円
税込価格
9,922円 ~ 10,229円

【特長】・伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです・ノビロン...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    柱上安全帯
  • 種類:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • サイズ:
    M
  • 質量(g):
    1100
  • フック口開き(mm):
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm):
    50×1200
  • ランヤード寸法幅(mm):
    32
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • ランヤード長さ(mm)収縮時:
    1050~1150
  • ランヤード長さ(mm)伸長時:
    1500

(i)ご注意

  • 最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4956133049729
163-3464

1個

9,020( 9,922円 )

1日目

4956133051036
163-5092

1個

9,299( 10,229円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです
・ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます
・ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります
【用途】
・フルハーネスが使えない落下高さの場合に
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

(i)ご注意

  • 最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型ノビロン(スタンダードタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト