(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZERO-Gフルハーネス MG(腿ベルト水平タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ZERO-Gフルハーネス MG(腿ベルト水平タイプ)

通常単価(税別)
34,375円
税込単価
37,813円

【特長】・装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などに...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • サイズ:
    M(ミドルグレード)
  • JANコード:
    4956133094033
  • トラスココード:
    473-2691
  • 質量(g):
    1845.000
  • 材質1:
    ナイロン
  • 材質2:
    アルミ
  • 材質3:
    スチール
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胸ベルト幅(mm):
    28
  • 最大使用可能質量(kg):
    130
  • 仕様詳細:
    箱入り(BOX)

(i)ご注意

  • フルハーネスに接続するランヤードは、墜落制止用器具の要件を満たすショックアブソーバ付きのものをご使用ください。
  • 藤井電工社製品のベルブロックなどのリトラクタ式墜落阻止器具をご使用の場合は、フルハーネスのD環(または背部D環に接続した着脱式連結ベルトのO環)に直接接続してご使用ください。
  • 同一メーカーの製品を組み合わせてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず廃棄してください。

型番

TH-520H-OT-BL-M-MG-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-520H-OT-BL-M-MG-BX

1個

34,375( 37,813円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません
・しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上
・ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減
・余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止
・無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用
・別売の胴ベルトが装着可能です
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
【材質】
・ナイロン
・アルミ
・スチール

(i)ご注意

  • フルハーネスに接続するランヤードは、墜落制止用器具の要件を満たすショックアブソーバ付きのものをご使用ください。
  • 藤井電工社製品のベルブロックなどのリトラクタ式墜落阻止器具をご使用の場合は、フルハーネスのD環(または背部D環に接続した着脱式連結ベルトのO環)に直接接続してご使用ください。
  • 同一メーカーの製品を組み合わせてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず廃棄してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZERO-Gフルハーネス MG(腿ベルト水平タイプ)の型番TH-520H-OT-BL-M-MG-BXのページです。
型番TH-520H-OT-BL-M-MG-BXに関する仕様情報を記載しております。

ZERO-Gフルハーネス MG(腿ベルト水平タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました