(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3Dハーネス(フロントD環・胴ベルト付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3Dハーネス(フロントD環・胴ベルト付)

通常単価(税別)
29,775円
税込単価
32,753円

【特長】・メインベルトに形状保持素材使用で着やすい・フロントD環付

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    4510620815473
  • トラスココード:
    195-2089
  • 質量(g):
    1480.000
  • 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ:
    50×1200
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 最大使用可能質量(kg):
    130
  • 腿バックル:
    ワンタッチ

型番

FD3DN-9A-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD3DN-9A-M

1個

29,775( 32,753円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メインベルトに形状保持素材使用で着やすい
・フロントD環付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Dハーネス(フロントD環・胴ベルト付)の型番FD3DN-9A-Mのページです。
型番FD3DN-9A-Mに関する仕様情報を記載しております。

3Dハーネス(フロントD環・胴ベルト付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました