(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル小電力コミュニティ無線機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

デジタル小電力コミュニティ無線機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,800円
税込単価
32,780円

【特長】・免許や資格、通話料が一切不要、どなたでも気軽に使えます・一度の操作で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル無線機
  • 通話距離:
    約0.5 / 約2
  • アンテナ長(mm):
    150
  • 付属品:
    あり
  • 電源:
    充電式
  • 色:
  • JANコード:
    4909723157724
  • トラスココード:
    208-3961
  • 質量(g):
    162
  • 奥行(mm):
    23.4
  • 高さ(mm):
    101.5
  • 幅(mm):
    55
  • チャンネル数:
    18
  • 送受信周波数(MHz):
    142.934375~146.984375

型番

IC-DRC1MK2 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプデジタル無線機通話距離約0.5 / 約2
アンテナ長(mm)150付属品あり
電源充電式
JANコード4909723157724トラスココード208-3961
質量(g)162奥行(mm)23.4
高さ(mm)101.5幅(mm)55
チャンネル数18送受信周波数(MHz)142.934375~146.984375

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IC-DRC1MK2

1個

29,800( 32,780円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・免許や資格、通話料が一切不要、どなたでも気軽に使えます
・一度の操作で多人数に一斉に連絡できます
・中継設備なしで無線機同士で話せるため、災害時などいざという時の素早い情報共有にも適しています
・GPSを搭載、通話相手がどの方向にどのくらい離れているかを表示することが可能です
・FMラジオも聞けます
・付属のACアダプターにUSBケーブルをつなげて、電池を取り外すことなく簡単に充電できます
・無料ソフトRS-DRC1をインストールしたPCをネットワーク環境に接続することで、ほかの無線機をもつ人がどこにいるかを地図上に示す機能もあります(あらかじめ設定を済ませたIC-DRC1MKIIの位置のみを表示します)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル小電力コミュニティ無線機の型番IC-DRC1MK2のページです。
型番IC-DRC1MK2に関する仕様情報を記載しております。

デジタル小電力コミュニティ無線機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト