(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED交換球 エコビック100W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED交換球 エコビック100W

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
68,819円  特別価格 
税込価格
75,701円  特別価格 

【特長】・密閉型、調光機能付の機器には使えません・水銀灯400Wクラスの明るさ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    交換球
  • 消費電力(W):
    100
  • 光源色:
    昼白色
  • 口金:
    E39
  • 標準消費電力料金:
    2.7円/h
  • 電圧(V):
    100/200
  • 外径(mm):
    185
  • 定格寿命(時間):
    50000

(i)ご注意

  • 密閉型の器具、調光機能付の器具には使用できません。
  • 器具によっては適合しないものもあります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
配光角度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12700
4937305057155
162-2038
1800
306
110°

1個

68,819円

41,126

( 45,239円 )

1日目

13300
4937305057148
161-8926
1700
340
170°

1個

68,819円

41,126

( 45,239円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉型、調光機能付の機器には使えません
・水銀灯400Wクラスの明るさです
【用途】
・口金E39の照明器具に

(i)ご注意

  • 密閉型の器具、調光機能付の器具には使用できません。
  • 器具によっては適合しないものもあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED交換球 エコビック100Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました